Prvi na svijetu
1968.godine Danfoss je postao prvo poduzeće na svijetu koje je počelo sa serijskom proizvodnjom frekvencijskih pretvarača koji omogućuju promjenu napona i frekvencije i time reguliraju brzinu vrtnje elektromotora. Kada brzina motora pada, potrebna snaga se smanjuje s brzinom na treću potenciju. Dodatne uštede sustava dolaze grijanjem i hlađenjem manjeg volumena zraka.
Zonski termostati reguliraju VAV istrujne kutije i time protok zraka, održavajući pritom željenu temperaturu u svakoj prostoriji. Kada je željena temperatura postignuta, istrujna kutija se zatvara te se tako smanjuje protok zraka. Kao rezultat, tlak u zračnom kanalu počinje rasti. Osjetnik tlaka, koji se obično postavlja na 2/3 dužine kanala, šalje signal frekvencijskom pretvaraču da smanji broj okretaja motora i time i volumen zraka. Standardno ugrađeni PID kontroleri omogućuju preciznu i dinamičnu kontrolu brzine motora u odnosu na promjene tlaka u sustavu.
Dodaci kao što su detekcija puknuća remenice, ugrađeni HOA (hand-off-auto) prekidač, višezonska regulacija, zaslon na hrvatskom jeziku, programski paket MCT10, pružaju dodatne mogućnosti kontrole sustava.
Danfoss HVAC Drive u brodskim aplikacijama
Frekvencijski pretvarači korišteni u HVAC aplikacijama imaju značajan broj namjenskih funkcija. Kada pričamo o komforu, pričamo i o tihom radu motora posebice u klima komorama. Buka putuje kroz zračni kanal i može predstavljati smetnju gostima na brodu.
Funkcija „ letećeg starta“ detektira smjer vrtnje ventilatora kada se da naredba za pokretanje. U protivnom će vjerojatno doći do mehaničkog naprezanja ventilator i njegovu mehaničku spojku.
AEO ili automatski štedni rad je funkcija frekvencijskog pretvarača koja maksimalizira iskoristivost sustava pretvarač+motor. Automatski se optimizira magnetizacija motora kada motor radi pod djelomičnim opterećenjem.
Ovom funkcijom se može pružiti dodatnih 5% do 10% uštede energije u usporedbi s frekvencijskim pretvaračima koji ne posjeduju ovu funkciju.
Danfoss VLT HVAC frekvencijski pretvarač ima opseg snage do 1,4 MW na 690 V i izgrađen je na Danfossovom modularnom konceptu. Frekvencijski pretvarač s namjenskim dodacima za crpke, ventilatore i kompresore dostupan je u mnogim verzijama. Na osnovnu verziju je moguće dodavati module serijske komunikacije te dodatne ulaze i izlaze tvornički ili naknadnom ugradnjom.
Frekvencijski pretvarač praktički je besplatan za održavanje zbog serije samozaštitnih opcija i opcija nadzora te svoje robustnosti.
Svjetska klima
Dok 196,35m luksuzno etažno plovilo putuje svijetom, putnici imaju priliku posjetiti danske dvorce, naučiti plesati salsu na meksičkoj rivijeri, posjetiti vinograde u Francuskoj i Italiji, dočekati Novu Godinu na Havajima i istražiti obale Islanda. Stoga potrebe HVAC-a nadmašuju one u kopnenim aplikacijama. Vanjski uvjeti se mijenjaju značajno i brzo, na dnevnoj bazi, kako brod plovi oceanima.
Poboljšani ugođaj
VLT frekvencijske pretvarače odabrao je HVAC stručnjak Novenco AS iz Bergena, Norveška. Poduzeće je radilo projekt, proizvodnju i instalaciju sustava za pripremu zraka po cijelom brodu The World. Klima komore, kao i crpke za hlađenje opremljene su s preko 80 Danfoss VLT HVAC frekvencijskih pretvarača od 10kW do 30kW te održavaju stabilno okruženje na 12 paluba preko 200 metara duljine broda, bez obzira dali brod plovi u tropskim predjelima ili Arktiku.
Upravljački dio je proizvod poduzeća Novenco HI-Press u Danskoj, svi dovodi zraka su posebno dizajnirani da bi bili što neprimjetniji. Neprihvatljiva je bilo kakva buka ventilacije. Presudna točka u zaključivanju ugovora bio je i certifikat DNV marine approvals kojeg Danfoss posjeduje. The World svojim stanovnicima nudi luksuz i plovidbu oko svijeta svake dvije do tri godine. Prostrane privatne prostorije na The World-u uključuju 106 dvo- i tro- krevetnih soba, 19 jedno i dvo- krevetnih soba, vrijednosti od 825 000 $ do 7,7 milijuna $.
Značajan ugovor
Od potpisivanja ovog ugovora, Danfoss je osigurao značajan broj ugovora u skandinavskoj industriji brodogradnje. Pored HVAC aplikacija, Danfoss ima iskustvo primjene na ventilatorima strojarnice, na crpkama za morsku vodu, crpkama tereta, na kormilo strojevima, mehanizmima sidrenja, itd.